Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"632036","name":"PSEN opII mirror column-195","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII mirror column-195
Numero dell'articolo: 632036
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezzaspecchio di
1950 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino
ad una lunghezza del campo protetto ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezzaspecchio di 1950 mm. Implementabile con barriere fotoelettriche delle serie PSENopte PSENoptII fino ad una lunghezza del campo protetto di 1800 mm. La colonna specchio ècomposta da una colonna protettiva e da uno specchio integrato.
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
Materiale custodia | Alluminio |
Materiale specchio | Vetro |
Altezza | 1950 mm |
Larghezza | 96 mm |
Profondità | 49 mm |
Peso netto | 5940 g |
Peso lordo | 10240 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Codice EAN | 4046548089455 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 0 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.
Accessori opzionali
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit è un accessorio facoltativo per “PSENopII
Mirror Column” e offre una protezione aggiuntiva contro l’azione
meccanica. La colonna specchio può inoltre essere regolata e adattata asuperfici di montaggio
irregolari.
PSEN screw set mirror column
632012
Il set include 3x viti di fissaggio per PSENopII mirror column o
PSEN opII adjustable base unit.