text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ml b 1.1 unit

Numero dell'articolo: 570400
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento sin...  Altri

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Codifica transponder Codificato  
Tipo di reset Reset Power  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Unità  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1  
Numero di ingressi 2  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 1  
Isolamento elettr. uscite SC No  
Uscita SC protezione CC Sì  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-13  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
 
 
Grado protezione UL (tipo) type 1  
DurImpulso Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Sblocco di fuga presente No  
Offset altezza max +/-3,0 mm  
Offset ang.max intorno asse X +/-2,0 deg  
Offset ang.max intorno asse Y +/-2,5 deg  
Offset ang.max intorno asse Z +/-7,5 deg  
Offset max direzione chiusura +/-2 mm  
Attuatore Tipo 1 PSEN ml 1.1  
Tipo di collegamento M12, 8pol. male  
Condutture cavi LiYY 8 x 0,25 mm2  
Materiale prodotto Zn  
Alluminio  
Acciaio zincato  
Acciaio inox  
Plastica  
Altezza 217.2  
Larghezza 40  
Profondità 40  
Peso netto 1100  
Peso lordo 1450  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1 %  
CAS No. 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Voce SCIP disponibile Sì  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548081725  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volume 0  
 

Accessori opzionali

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1,5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae porte scorrevoli, Contenuto confezione = 2 viti chiave esagonale M5x16,1 vite di sicurezza con slot usa e getta M5x16
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Unità maniglia per porte a battente; h. 80 mm
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Set di viti per il montaggio dell’attuatore PSENmlock all’unità manigliae angolo per porte battente, Contenuto confezione = 2 viti chiave esagonale M5x12, 1 vite di sicurezza con slot usa e getta M5x12
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Unità maniglia per porte scorrevoli
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Unità maniglia per porte a battente, h. 70 mm
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Staffa di montaggio per porte a battente, h. 70 mm
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Staffa di montaggio per porte a battente, h. 80 mm
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Adattatore Y per collegamento di PSEN ml b o PSEN ml s a PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x connettore femmina M12 8 poli, diritto, codifica A su2 x connettori maschio 5 poli, diritti, codifica A
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,25m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 0,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e 570467, la piegatura del cavo push-pull può ridurne la funzionalità e la vita utile.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 0,75m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e 570467, la piegatura del cavo push-pull può ridurne la funzionalità e la vita utile.
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm, acciaio inox
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adattatore per l’allineamento dell'attuatore PSENmlock per ripari dipiccole dimensioni: raggio 300-500mm. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
adattatore per attuatore PSENmlock. Particolarmente adatto per ripari di piccole dimensioni. Contenuto confezione = 1 dado
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Cavo push-pull sblocco per il sistema per ripari mobili PSENmlock, lunghezza cavo 1,5m, Hygienic Design 1, Contenuto confezione = cavopush-pull con elemento di azionamento e accessori di montaggio
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock; Contenutoconfezione = barra sblocco di fuga e accessori di montaggio
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Sblocco ausiliario per il sistema per ripari mobili PSENmlock; HygienicDesign 1; Contenuto confezione = barra sblocco ausiliario e accessori di montaggio
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
PSEN ml / PDP67 Y junction PR 570491
Cavo, adattatore a Y, IP67, connettore femmina M12 (X3, sensore), nero, assiale, 8 poli, con codifica A su connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo), nero, assiale, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², giallo e connettore maschio M12 (X2, dispositivo di controllo), nero, assiale, 5poli, codifica A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², nero, per il collegamento per PSENmlock, idoneo solo per la protezione del processo (non di persone!).
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Staffa di montaggio per porte scorrevoli
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Piastra di montaggio per profili standard 40mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m