Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"524126","name":"PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch
Numero dell'articolo: 524126
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo5m
(PUR), IP69K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 mm, contenutoconfezione = 1 pz.
senza attuatore, certificazione (cer... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo5m (PUR), IP69K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 mm, contenutoconfezione = 1 pz. senza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Principio sensore | Magnetico |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | bassa |
Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
Collegamento in serie idoneo | No |
versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Tensione di commutazione | 24 V |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 70 °C |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
|
Dati meccanici
Attuatore Tipo 1 | PSEN 1,1-20 |
Sensore montabile a filo | Sì, seguire istr. di montaggio |
Tipo di collegamento | Cavo 5m |
Condutture cavi | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 36 mm |
Larghezza | 26 mm |
Profondità | 13 mm |
Peso netto | 150 g |
Peso lordo | 188 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548026641 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Connettore, 5 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: ottone
nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Connettore, 5 poli, connettore maschio angolare M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: ottone
nichelato, diametro esterno cavo: 4-6mm
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.
PSEN reverse spacer
534320
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.
Accessori per la messa in servizio
PSEN 1.1-20 / 1 actuator
514120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP67, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm,altezza 13 mm,
contenuto confezione = 1 attuatore.