Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630921","name":"PSEN op Lens Shield-180/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op Lens Shield-180/1
Numero dell'articolo: 630921
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 180 cm con relative
staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una
barriera fotoelettrica di sicurezza della serie “PSEN op.../1” dapolvere, trucio... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 180 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una barriera fotoelettrica di sicurezza della serie “PSEN op.../1” dapolvere, trucioli o scintille. Per la protezione di una coppia di barriere fotoelettrichesono necessarie due ”PSENop Lens Shield”.
Dati generali
Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati meccanici
Materiale custodia | PMMA |
Altezza | 1860 mm |
Larghezza | 36.3 mm |
Profondità | 3 mm |
Peso netto | 1050 g |
Peso lordo | 1950 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548068665 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 0 |