text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit

Numero dell'articolo: 506332
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 18mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Principio sensore Magnetico  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Unità  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Tensione di commutazione 24  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Temp. ambiente max a H max
Temp. ambiente max a 2000 m +55°C  
Esposiz. a umidità sec. norma IEC 60068-2-30  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP65  
IP67  
Attuatore Tipo 1 PSEN ma1.4-03mm  
Sensore montabile a filo Sì, seguire istr. di montaggio  
Tipo di collegamento M8, 4pol. male  
Condutture cavi LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 37  mm
Larghezza 26.4  mm
Profondità 18  mm
Peso netto 51  g
Peso lordo 67  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060478  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m