text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit

Numero dell'articolo: 506222
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1 pezzo conattuatore M12 codificato, con cavo 10 m (PUR).

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Principio sensore Magnetico  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Unità  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Tensione di commutazione 24  V
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
Esposiz. a umidità sec. norma IEC 60068-2-30  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
Attuatore Tipo 1 PSEN ma1.3-08  
Sensore montabile a filo Sì, seguire istr. di montaggio  
Tipo di collegamento Cavo 10m  
Condutture cavi LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 11  mm
Larghezza 12  mm
Profondità 59.1  mm
Peso netto 371  g
Peso lordo 380  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548049817  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
Volume 0  
 

Accessori opzionali

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esterno cavo 6-8mm