Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630805","name":"PSEN op2B-3-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op2B-3-080/1
Numero dell'articolo: 630805
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto
800 mm, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12,
trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,altezza campo protetto 800 mm, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo ESPE | 2 |
Principio sensore | Ottico |
Altezza del campo protettivo | 815 mm |
Risoluz. grado di protezione | Corpo |
Portata (m) | 0.5 - 50 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 880 mm |
Uscite a semiconduttore
Numero di uscite OSSD | 2 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 95 % UR a 50 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 14 ms |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
Altezza | 953 mm |
Larghezza | 35 mm |
Profondità | 41.2 mm |
Peso netto | 3500 g |
Peso lordo | 4100 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548076646 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unità sensori braccio muting L con unità riflettore passiva e staffa
idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una distanza tra raggi
di 300 mm. Numero di specchi: 4. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 120 cm per una distanza tra raggi
di 400 mm. Numero di specchi: 3. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 100 cm per una distanza tra raggi
di 500 mm. Numero di specchi: 2. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op muting bracket kit
630824
Set per il fissaggio di due bracci muting a una barriera fotoelettrica
base della serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1,
passivo.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1,
attivo.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensore braccio muting T con unità riflettore passiva e staffa
idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una distanza tra raggi
di 400 mm. Numero di specchi: 4. In qualità di accessorio ammesso èpossibile fissare il
supporto sollevato “PSEN op Protective Base”.
PSEN op cableset
630295
Accessori PSENopt, cavo Y con connettore maschio M12 per barrierafotoelettrica PSEN
op 4B-T/S/L
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Barriera fotoelettrica monocanale/ricevitore con uscite NO/NC,utilizzabile come
sensore muting, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli.
Attenzione: è necessario ordinare il trasmettitore (630832)
separatamente.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Profilo in alluminio con lunghezza 120 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Pulsante luce riflessa con uscite NO/NC utilizzabile come sensoremuting,
tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione:
è necessario ordinare separatamente un riflettore (630323).
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Profilo in alluminio con lunghezza 90 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Profilo in alluminio con lunghezza 60 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox
e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op
Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective
Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da
forte effetto meccanico.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Profilo in alluminio con lunghezza 190 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Profilo in alluminio con lunghezza 165 cm. Insieme a “PSEN op Protective
Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket”
si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte
effetto meccanico.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Barriera fotoelettrica monocanale/trasmettitore, utilizzabile comesensore muting,
tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, 4 poli. Attenzione:
è necessario ordinare separatamente il ricevitore (630831).
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Accessori PSENopt, cavo con connettore maschio M12 per muting L,lunghezza cavo: 0,75m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m