Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"9A000003","name":"PRMS spring 25","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PRMS spring 25
Numero dell'articolo: 9A000003
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Codice EAN | 4046548087659 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27389102 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 0 |