Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Numero dell'articolo: 774438
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NC
uscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttori, UB = 230 V AC, larghezza: 45 mm,morsetti a vite
integrati, dispositivo di comando a due... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NC uscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttori, UB = 230 V AC, larghezza: 45 mm,morsetti a vite integrati, dispositivo di comando a due mani, controllo di simultaneitàper il pulsante a due mani.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 230 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Potenza assorbita AC | 6 |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Tp. dispositivo biman. secondo | |
Tipo dispositivo bimanuale | III C |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 2 |
Toll. tens. est. DC semicond. | -15%/+10% |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 5 |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 5 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 2.5 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | C300, R300 |
Materiale contatti relè | AgSnO2 |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP40 |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 380 g |
Peso lordo | 390 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
34
7a 7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001452 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548011265 |
Volume | 0.545 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.