Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"837271","name":"S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
Numero dell'articolo: 837271
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori disovratensione
e sottotensione, come pure sequenza di fasi in reti trifase, 40 - 400
Hz, tensione di misurazione 400/440 V AC, larghezza = 22,... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori disovratensione e sottotensione, come pure sequenza di fasi in reti trifase, 40 - 400 Hz, tensione di misurazione 400/440 V AC, larghezza = 22,5 mm, UB = 24 VDC, isteresi 40%.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1.5 W |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Materiale contatti relè | AgCdO |
Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -15 - 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | VDE 0110-1 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 122 mm |
Peso netto | 175 g |
Peso lordo | 185 g |
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
Codice EAN | 4046548048858 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volume | 0.294 |