Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Numero dell'articolo: 827110
Relè di controllo di tensione per il controllo di reti monofase,
serve come elemento del valore di soglia, dispositivo di controllo e dicomando,
la tensione di misurazione funge da tensione di aliment... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Relè di controllo di tensione per il controllo di reti monofase, serve come elemento del valore di soglia, dispositivo di controllo e dicomando, la tensione di misurazione funge da tensione di alimentazione, 2contatti ausiliari (C/O), larghezza= 22,5 mm, UB = 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 42 - 240 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Potenza assorbita AC | 30 VA |
Dati ambientali
Condensazione ammessa | non consentito |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Peso netto | 120 g |
Peso lordo | 130 g |
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
Codice EAN | 4046548007701 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volume | 0.255 |