Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT js2
Numero dell'articolo: 401100
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | CE |
Automonitorato | nein |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Tasto
Numero di pulsanti | 3 |
Uscite a relè
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-10
55 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Lunghezza cavo | 5 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Sezione del conduttore | 0.14 |
Materiale custodia | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Altezza | 341 |
Larghezza | 75 |
Profondità | 60 |
Peso netto | 837 |
Peso lordo | 951 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548024463 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |