Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772220","name":"MM A MINI-IO CAB19 1.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
Numero dell'articolo: 772220
Motion monitoring adattatore ELAU PACDRIVE3 0,2/1,5 m.
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. RJ45 10 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Connett. maschio RJ45 10 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Tipo connettore 3 | Conn. maschio Mini-IO 8 poli |
Forma del tipo di connettore 3 | Assiale |
Mater. custodia connettore 3 | PBT |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiale superf. Contatto 3 | Au |
Materiale cavo K1 | Cu |
Materiale cavo K2 | Cu |
Lunghezza cavo | 0.2 m |
Tolleranza lunghezza cavo K1 | + 0,055m |
Tolleranza lunghezza cavo K2 | +/- 0,15 m |
Categoria del cavo K1 | Cat5 |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde |
Colore rivestim.esterno cavo2 | Verde |
Colore custodia | Nero RAL 9005 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Mater. guaina protez. cavi 2 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Poss. trascinamento del cavo 2 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 10 x Ø |
Raggio piegatura (per posa) K2 | 8 x Ø |
Raggio piegatura Mov. cont. K2 | 10 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 7 mm |
Sezione del conduttore | 0.14 mm² |
Sez. cavo dati AWG K1 | 26 |
Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
Sezione trasv. cond. UB K1 | 2 x 0,25 mm² |
Schermatura K1 | Sì |
Schermatura K2 | Sì |
Strato separatore tra fili K2 | No |
Numero fili | 10 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20963 |
Omologazioni del cavo K2 | UL AWM-Style 20233 |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
Omologazioni connettore 3 | UL94 V-0 |
Materiale custodia | TPE-SEBS UL 94 HB |
Altezza | 24.8 mm |
Larghezza | 31 mm |
Profondità | 85.2 mm |
Peso netto | 126 g |
Peso lordo | 141 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
Voce SCIP disponibile | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548080711 |
Volume | 1.181 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |