text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCprimo DriveP.03/CC0/2/0/0/208-480VAC

Numero dell'articolo: 8176730
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 ...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s)= 9 A; Imax (5 s)= 6 A; power consumption in S1 operation: 2.2 kVA; Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;

Omologazione UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Scopo intervallo di fase Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 208 - 480  V
Tens. alimentazione con fasi 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo di tensione alimentazione AC  
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza U2 con freno +15%  
Tolleranza U2 senza freno +15%  
Max. freq. attivaz. liv.prest. 30/h  
Corr. cont. uscita con 3x208 V 5  
Corr. cont. uscita con 3x230 V 4  
Corrente continua uscita 3x400 3  
Corr. cont. uscita con 3x480 V 3  
Picco di corrente per 2 s 9  
Picco di corrente per 5 s 6  
Freq. clock inverter 8  
Gamma tens. Tens.circ. interm. 900 V DC  
Numero di STO-Enable 2  
PMCEspansione Firmware 0 = Senza  
Tipo connett.ConnessResolver Connettore femm. Sub-D 9 poli  
Tipo connett.enc./colleg.ecder Connettore femm. Sub-D 15 poli  
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Range segnale ingr. analog. -10 - 10 V  
Risoluzione ingressi analogici 16  
Numero ingressi digitali 4 - 6  
Liv. segn. su ingr. per 0 -3 - +5 V DC  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingressi Sì  
Numero di uscite ausiliarie 2  
Isolam. galv. usc. SC non sic. Sì  
Tipo connett. interf. ETHERNET RJ45  
N. interfacce CANopen 1  
N. interfacce RS-232 1  
Tipo conn. Interfaccia RS-232 Connett. maschio Sub-D 9 poli  
Norma temperatura ambiente DIN EN 60721-3-3  
Classe temperatura ambiente 1K4  
Classe temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temp.ambiente RiduzionePotenza 40 - 55°C  
Riduzione potenza 2,5%/K  
Norma temp. magazzinaggio DIN EN 60721-3-1  
Modifica temp. conservazione 20 K/h  
Esposiz. a umidità sec. norma DIN EN 60721-3-3  
Indicazione umidità 85 % umid. rel. (UR)  
Classe di umidità 1K3  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 1000 m  
Alt.eserc.amm. 1,5% CaloTens. 1000 - 2500 m oltre NN  
Riduzione potenza per 100m 1,5%/100 m  
EMC sec. norma .... EN 61800-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60721-3-3  
Tipo di raffreddamento Ventilatore integrato  
Emissioni acustiche 43 dB (A)  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio Verticale  
Materiale custodia Acciaio zincato  
Altezza 345  mm
Larghezza 70  mm
Profondità 243  mm
Peso netto 4620  g
Peso lordo 5720  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
6a  
6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242003  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548085532  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1