Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"533170","name":"PSEN cable M12-5sf VA 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cable M12-5sf VA 5m
Numero dell'articolo: 533170
Cavo di collegamento, PVC (UL105°C), giallo RAL1003, ECOLAB, adatto percatena portacavi,
5 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificatoA,
anello filettato: acciaio inox 1.440... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Cavo di collegamento, PVC (UL105°C), giallo RAL1003, ECOLAB, adatto percatena portacavi, 5 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificatoA, anello filettato: acciaio inox 1.4404, lunghezza cavo: 5m
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 4 A |
Tipo cond. standard K1 | 57 Ohm/km |
Resistenza isol. cavo K1 | 200 MOhm x km |
Capacità conduttore K1 | 79,9 pF/m |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 105 °C |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | Acciaio inox 1,4404 |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale guarnizione | EPDM |
Materiale connettori femmina | CuSn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PVC Y17(105°) |
Lunghezza cavo | 5 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Grigio chiaro |
Mater guaina protez. cavi 1 | PVC YM3(105°) |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 5.4 mm |
Sezione del conduttore | 0.34 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 22 |
Cordatura K1 | Fili in posizioni concentriche |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 5 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
Privo di alogeni | No |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Coppia serr. vite di fissaggio | ca. 50 cNM |
Peso netto | 218 g |
Peso lordo | 222 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548089578 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0 |