Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400455","name":"PIT es Set6u-5nr","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set6u-5nr
Numero dell'articolo: 400455
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da paretesottile, set
non modulare per montaggio su guida composto da pulsante di arresto diemergenza piccolo
e blocco contatti; con colle... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da paretesottile, set non modulare per montaggio su guida composto da pulsante di arresto diemergenza piccolo e blocco contatti; con collegamento M12 5 poli.
Dati generali
Omologazione |
CE
EAC |
Automonitorato | nein |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente contatto min. | 1 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi, vergoldet |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | M12 |
Altezza | 53 |
Larghezza | 42 |
Profondità | 123 |
Diametro | 28 |
Peso netto | 113 |
Peso lordo | 126 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548071696 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |