Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400534","name":"PIT es4u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es4u
Numero dell'articolo: 400534
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, con collettoprotettivo, senza logo,
diametro di montaggio 22,3 mm.
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
cULus Listed EAC TÜV |
Lampade | LED |
Vernice luminescente | gelb |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
12
30 |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Altezza | 60 |
Larghezza | 70 |
Diametro | 67 |
Peso netto | 69 |
Peso lordo | 82 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548071283 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |