text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT es box flex grey

Numero dell'articolo: 400204
PITestop, custodia da parete grigio chiaro, IP65 per pulsante condiametro di montaggio 22,3 mm, piastra di montaggio inclusa, entrate cavi 1 x M20.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Temperatura ambiente -25  
55  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-5  
Grado di protez. custodia  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia PC  
Mater. bacinella erm. TPU  
Altezza 83.2  
Larghezza 72  
Profondità 72  
Peso netto 185  
Peso lordo 220  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548086645  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371205  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000200  
Volume 0  
 

Accessori opzionali

PIT es box flex bracket
PIT es box flex bracket 400220
PITestop, staffa di montaggio per PIT es box flex.