text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
33 Prodotti trovati
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate mounting plate

Su richiesta
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
GTIN: 4046548088335
Staffa di montaggio per porte a battente, h. 70 mm

Su richiesta
PSEN ml door handle sliding door
570495
GTIN: 4046548088359
Unità maniglia per porte scorrevoli

Su richiesta
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
GTIN: 4046548094947
Adattatore per l’allineamento dell'attuatore PSENmlock per ripari dipiccole dimensioni: raggio 300-500mm. Contenuto confezione = 1 dado

Su richiesta
PSEN ml actuator center ring
570485
GTIN: 4046548094930
adattatore per attuatore PSENmlock. Particolarmente adatto per ripari di piccole dimensioni. Contenuto confezione = 1 dado

Su richiesta
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
GTIN: 4046548095616
Linguetta di fissaggio PSENml DHM, indispensabile per ripari scorrevoli.Confezione = 2 linguette di montaggio.

Su richiesta
PSEN ml DHM handle red
6O000011
GTIN: 4046548095487
Maniglia nera con impugnatura rossa per PSENmlock DHM "maniglia sblocco di fuga".

Su richiesta
PSEN ml mounting plate angled
570476
GTIN: 4046548096972
Staffa di fissaggio per PSENmlock, per profilo standard 40 mm

Su richiesta
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
GTIN: 4046548095609
Piastra di montaggio per il modulo maniglia in presenza di utilizzodella piastra di montaggio 570490 per l’interruttore PSEN ml.

Su richiesta
PSEN ml escape release extension
570462
GTIN: 4046548090055
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm, acciaio inox

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
GTIN: 4046548090499
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
GTIN: 4046548090512
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
GTIN: 4046548090536
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 4,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
GTIN: 4046548090529
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 3,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
GTIN: 4046548090505
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 2,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
PSEN ml escape release
570460
GTIN: 4046548090475
Sblocco di fuga per il sistema per ripari mobili PSENmlock; Contenutoconfezione = barra sblocco di fuga e accessori di montaggio

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
GTIN: 4046548094848
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,0m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
GTIN: 4046548094824
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 0,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento. Con questa variante assicurarsi chel’installazione sia il più possibile precisa e diritta. Per gli sblocchi di fuga con n. d’ordine 570466 e 570467, la piegatura del cavo push-pull può ridurne la funzionalità e la vita utile.

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
GTIN: 4046548094855
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,25m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso