text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
70 Prodotti trovati
PSEN ml b 1.1 unit
570400
GTIN: 4046548081725
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Su richiesta
PSEN ml b 2.1 unit
570402
GTIN: 4046548081732
Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Su richiesta
PSEN ml s 1.1 unit
570406
GTIN: 4046548090383
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Su richiesta
PSEN ml sa 2.1 unit
570432
GTIN: 4046548098198
Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Su richiesta
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
Cavo push-pull sblocco di fuga per il sistema per ripari mobiliPSENmlock, lunghezza cavo 1,5m, Contenuto confezione = cavo push-pull ed elemento di azionamento

Su richiesta
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
GTIN: 4046548095067
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso il basso, cerniera a sinistra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
GTIN: 4046548094961
Attuatore con punta arrotondata, completamente codificato, per blocco disicurezza PSENmlock

Su richiesta
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
GTIN: 4046548095036
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo montata verso l’alto, cerniera a sinistra. Confezione =1 modulo maniglia con maniglia con impugnatura gialla e maniglia conimpugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
GTIN: 4046548095043
Modulo maniglia per interruttore codificato PSENmlock con uscita cavomontata verso l’alto, cerniera a destra. Confezione = 1 modulo maniglia conmaniglia con impugnatura gialla e maniglia con impugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml ba 1.1 switch
570425
GTIN: 4046548098228
Interruttore di sicurezza, codificato, per blocco di sicurezzaPSENmlock, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschioM12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Su richiesta
PSEN ml ba 2.2 unit
570428
GTIN: 4046548098259
Blocco di sicurezza PSENmlock, codifica univoca, con interruttore disicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Su richiesta
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
GTIN: 4046548095456
Modulo maniglia per interruttore PSENmlock completamente codificato ecompletamente codificato univoco con uscita cavo montata verso il basso, cerniera a destra. Confezione =1 modulo maniglia con maniglia con impugnatura gialla e maniglia conimpugnatura rossa (maniglia sblocco di fuga).

Su richiesta
PSEN ml sa 1.1 unit
570430
GTIN: 4046548098273
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Su richiesta
PSEN ml ba 2.1 unit
570426
GTIN: 4046548098235
Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Su richiesta
PSEN ml ba 2.1 switch
570427
GTIN: 4046548098242
Interruttore di sicurezza, completamente odificato, per blocco disicurezza PSENmlock, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 8poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Su richiesta
PSEN ml s 2.1 unit
570408
GTIN: 4046548090406
Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Su richiesta
PSEN ml s 2.2 switch
570411
GTIN: 4046548090437
Interruttore di sicurezza, codifica univoca, per blocco di sicurezzaPSENmlock, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschioM12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Su richiesta
PSEN ml s 2.2 unit
570410
GTIN: 4046548090420
Blocco di sicurezza PSENmlock, codifica univoca, con interruttore disicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione,connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Su richiesta
PSEN ml s 2.1 switch
570409
GTIN: 4046548090413
Interruttore di sicurezza, completamente codificato, per blocco disicurezza PSENmlock, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschioM12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Su richiesta
PSEN ml s 1.1 switch
570407
GTIN: 4046548090390
Interruttore di sicurezza, codificato, per blocco di sicurezzaPSENmlock, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschioM12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso