text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
4 Prodotti trovati
PIT si 3.1
581190
GTIN: 4046548046014
PITsign Unità di segnalazione luminosa rossa, gialla, verde incl. LED,piede di montaggio, tubo (250 mm), UB = 24 V DC, grado di protezione custodia: IP65, per lasegnalazione di diversi stati operativi e dell’impianto.

Su richiesta
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
GTIN: 4046548002607
PITsign lampada muting secondo EN 61496 incl. lampadina e supporto a parete, spia a luce fissa con opzione per la sorveglianza, UB= 24 V DC / 7 W / 500 mA, 2 uscite a semiconduttore per il monitoraggio delfunzionamento, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 100 mm, altezza: 138,5 mm, spia luminosa per funzionamento in modalità muting.

Su richiesta
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
GTIN: 4046548043723
PITsign Lampada muting a LED incl. LED e supporto a parete, UB = 24 V DC/ 4 W / <200 mA, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 90 mm,altezza: 125 mm, spia luminosa per funzionamento in modalità muting.

Su richiesta
PIT si 1.1 muting lamp
620010
GTIN: 4046548002614
PITsign Lampada muting incl. lampadina e supporto a parete, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 100 mm,altezza: 138,5 mm, spia luminosa per funzionamento in modalità muting.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso