Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"620010","name":"PIT si 1.1 muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT si 1.1 muting lamp
Numero dell'articolo: 620010
PITsign Lampada muting incl. lampadina e supporto a parete, UB = 24 V DC
/ 5 W / 300 mA, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 100 mm,altezza:
138,5 mm, spia luminosa per funzionamento in moda... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITsign Lampada muting incl. lampadina e supporto a parete, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, grado di protezione custodia: IP65, diametro: 100 mm,altezza: 138,5 mm, spia luminosa per funzionamento in modalità muting.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Automonitorato | nein |
Lampade | Glühbirne |
Tipo di lampada | BA15d, 24 V DC, 5W |
Vita utile lampade segnal. | 1.000 Stunden |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 5 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
50 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Entrata cavo | ISO 20 mm |
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia copertura | PC |
Materiale custodia parte inf. | ABS |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Altezza | 138.5 |
Diametro | 100 |
Peso netto | 255 |
Peso lordo | 331 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Codice EAN | 4046548002614 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volume | 2.657 |