text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
34 Prodotti trovati
PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2NC, con morsetti a molla.

Su richiesta
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
400520
GTIN: 4046548043709
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia a parete,set composto da: pulsante di arresto di emergenza con blocco contatti, 2 NC, morsetti intecnologia a vite.

Su richiesta
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
400511
GTIN: 4046548043693
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti composto da pulsantedi arresto di emergenza con blocco contatti, 2 NC, 1 NA morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
400510
GTIN: 4046548043686
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti composto da pulsantedi arresto di emergenza con blocco contatti, 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
400521
GTIN: 4046548043716
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia a parete,set composto da: pulsante di arresto di emergenza con blocco contatti, 2 NC,1 NA,morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c
400620
GTIN: 4046548061314
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti composto da pulsantedi arresto di emergenza senza logo e blocco contatti, 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT es Set9u-7
400457
GTIN: 4046548074789
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 3NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT es Set1s-1
400430
GTIN: 4046548071450
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 1NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT es Set1s-1c
400431
GTIN: 4046548071467
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 1NC, con morsetti a molla.

Su richiesta
PIT es Set3s-5ns
400454
GTIN: 4046548071689
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto diemergenza e logo e blocco contatti 2 NC, con collegamento M12 5 poli.

Su richiesta
PIT es Set1s-6 s
400452
GTIN: 4046548071665
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logoe blocco contatti con controllo 2 NC, 1 contatto di segnalazione 1 NA, morsetti in tecnologiaa vite.

Su richiesta
PIT es Set1s-5
400432
GTIN: 4046548071320
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT es Set1s-5ns
400453
GTIN: 4046548071672
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl.custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logoe blocco contatti 2 NC, con collegamento M12 5 poli.

Su richiesta
PIT es Set6u-5nr
400455
GTIN: 4046548071696
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da paretesottile, set non modulare per montaggio su guida composto da pulsante di arresto diemergenza piccolo e blocco contatti; con collegamento M12 5 poli.

Su richiesta
PIT es Set5s-5c
400439
GTIN: 4046548071535
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza incl. colletto protettivo e logo e blocco contatti con controllo, 2 NC, con morsetti a molla.

Su richiesta
PIT es Set5s-5 s
400450
GTIN: 4046548071641
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza piccolo con simbolo arresto diemergenza e logo e colletto protettivo e blocco contatti con controllo 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT es Set7u-5c
400442
GTIN: 4046548071566
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza (per ambiti sanitari) e blocco contatti con controllo, 2 NC, con morsetti a molla.

Su richiesta
PIT es Set5s-5
400438
GTIN: 4046548071528
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza incl. colletto protettivo e logo e blocco contatti con controllo, 2 NC,morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT es Set6u-5 cr
400451
GTIN: 4046548071658
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da paretesottile, set non modulare per montaggio su guida composto da pulsante di arresto diemergenza piccolo e blocco contatti con controllo, 2 NC, con morsetti a molla.

Su richiesta
PIT es Set3s-5
400436
GTIN: 4046548071504
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso