text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
28 Prodotti trovati
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 2 intervalli di corrente 0/4 - 20 mA, 1 polo, riferito a massa,risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4AI U-T
314445
GTIN: 4046548049244
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit.

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, dati di diagnostica avanzata.

Su richiesta
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit.

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico.

Su richiesta
PSSu E S 2AI U
312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi, 3 intervalli di tensione configurabili, 0 - 10 V, 1 polo, riferito amassa, - 10/0 - 10 V, bipolare, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit.

Su richiesta
PSSu E S 2AI I se
312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi, 2 intervalli di corrente configurabili, 0/4 - 20 mA, 1 polo, relativoalla massa, risoluzione 12 bit.

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5
312405
GTIN: 4046548018530
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezionecontro sovraccarico.

Su richiesta
PSSu E S 4DI
312400
GTIN: 4046548018547
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi.

Su richiesta
PSSu E S 2DOR 10
312510
GTIN: 4046548052589
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 10 A, NO, a potenziale libero.

Su richiesta
PSSu E S 2AI TC
312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, termocoppie con le lettere R, S, B, J, T, E, K, N, tensione con intervalli -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, temperatura diriferimento via modulo base speciale mediante Pt1000 integrata.

Su richiesta
PSSu E S 2DOR 2
312511
GTIN: 4046548056419
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 2 A, NO, a potenziale libero.

Su richiesta
PSSu E S 2AI RTD
312490
GTIN: 4046548052565
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, termoresistenza, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, resistenza 0 - 4000 Ohm.

Su richiesta
PSSu E S PD-D
312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, modulo elettronico, standard, distribuzione della tensione, 4uscite Periphery Supply 24 V DC 1,5 A, a prova di cortocircuito, a prova disovraccarico, dati di diagnostica avanzata.

Su richiesta
PSSu E S 2AO I
312470
GTIN: 4046548018493
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2uscite, intervalli di tensione 0/4 - 20 mA, 1 polo, riferito a massa,risoluzione 12 bit.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso