text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so

Numero dell'articolo: 787310
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore,start automatico/controllato, UB 24 V AC/DC,larghezza: 45...  Altri

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore,start automatico/controllato, UB 24 V AC/DC,larghezza: 45 mm, morsettia molla estraibili, controllo dell’arresto diemergenza, ripari mobili.

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Potenza assorbita AC 5  
Potenza assorbita DC 2.5  
Numero di ingressi 2  
N. uscite a semiconduttore 1  
Toll. tens. est. DC semicond. -20%/+20%  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  
Corr. max AC1 cont. di sic. 8  
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  
Corr. max DC1 contatto di sic. 8  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  
Corr. max AC15 contatto di sic 5  
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G. P.  
Contatti sicurezza: Pilot Duty B300, R300  
Materiale contatti relè AgSnO2  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf.
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super.
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 101  mm
Larghezza 45  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 270  g
Peso lordo 280  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008456  
Volume 0.575  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 1 pezzo P3 e 1pezzo P4.