text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS u2 T 8 (10 pcs.)

Numero dell'articolo: 328841
PSS u2, accessori, morsettiera, per moduli elettronici, 8 poli,collegamento a molla, disponibile elemento per codifica di protezione PSS u2 A CE T permorsettiera, contenuto della confezione 10pz.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione cURus  
SEV  
 
Corrente nominale 12  A
Temperatura ambiente -40 - 105  °C
Tipo connettore 1 Morsetto a molla 8 poli  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Colore custodia Grigio nerastro RAL 7021  
Sezione del conduttore 0.15 - 1.5  mm²
Sezione trasv. cond. AWG K1 26-14  
Peso netto 150  g
Peso lordo 155  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242691  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072501  
Volume 0.326  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 10