Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"313900","name":"PSSu A CE \"B\" light-grey (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu A CE "B" light-grey (10 pcs.)
Numero dell'articolo: 313900
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O passivo, grigio chiaro,
codifica B,
contenuto della confezione 10 pz., imballato in sacchetto in plasticarichiudibile
con etichetta identificativa.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548054149 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 39269097 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 10 |