text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit

Numero dell'articolo: 570884
Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 5 elementi: 1. Pulsante luminos...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 5 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Pulsante a chiave, 4. Pulsante luminoso, 5. Pulsante di arresto di emergenza, univoco, completamentecodificato, collegamento M12/5. Materiale in dotazione: unità sensore con pulsanti incluse coperturecolorate e sbarra per lo sblocco di emergenza e attuatore per ripari con apertura a sinistra o a destra.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 alta  
Codifica transponder Dispositivo univoco  
Collegamento in serie idoneo Sì  
versione dispositivo Unità  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 2  
Numero di ingressi 2  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo2 24 V DC  
N. di N/C arresto di emergenza 2  
Tipo sblocco arresto emergenza Sblocco a rotazione  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 2  
Uscita SC protezione CC Sì  
Mat. contatti tasto AgNi  
Potere interr.tasto sec. norma EN 60947-5-1  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20 - 55  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP54  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Mod. dist.oper.Mod.temp. +-0,01mm/°C  
Sblocco di fuga presente Sì  
Forza di tenuta , movimento di 1000  
Forza di tenuta direz. rotaz. 2000  
Offset altezza max +/-2,5 mm  
Offset angolare max +/-1,5 deg  
Attuatore Tipo 1 PSEN sg2 actuator 2.2  
Tipo di collegamento Morsetto a molla “plug-in”  
Condutture cavi Li9YY 24 x 0,5 mm2  
Mater. custodia Parte super. Plastica  
Materiale attuatore Acciaio inox  
Altezza 568  mm
Larghezza 200  mm
Profondità 108  mm
Peso netto 2690  g
Peso lordo 3060  g
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079685  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Sistema sicuro per ripari mobili, 2a generazione, accessori: set dispine in versione a molla con dado per raccordi e scarico della trazione per passacavo. (Ricambio).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Sistema di sicurezza per ripari mobili, 2a generazione, accessori:copertura meccanica chiavistello, gialla, confezione 2 pezzi (ricambio).
PIT en1.0p-5m-s
PIT en1.0p-5m-s 401110
PITenable pulsante di enable a 3 livelli, 5 m cavo di collegamento econnettore maschio angolato M12.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).