Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sg escape release pin
Numero dell'articolo: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | TÜV |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 °C |
Dati meccanici
Altezza | 215 mm |
Larghezza | 30 mm |
Profondità | 30 mm |
Peso netto | 100 g |
Peso lordo | 104 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548080261 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EC002594 |
Volume | 0 |