text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sg color covers (pushbutton)

Numero dell'articolo: 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione -  
 
Temperatura ambiente 0  °C
Altezza 3  mm
Larghezza 20  mm
Profondità 20  mm
Peso netto 2  g
Peso lordo 3  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548080285  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
Volume 0