Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"Z9000035","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 10m
Numero dell'articolo: Z9000035
Cavo sensore/sensore, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 poli, schermato,
lato di ingresso: connettore M12, femmina, con codifica A, angolo 90°,
lato di uscita: connettore M12, maschio, con codifica A, angolo ... Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Cavo sensore/sensore, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5 poli, schermato, lato di ingresso: connettore M12, femmina, con codifica A, angolo 90°, lato di uscita: connettore M12, maschio, con codifica A, angolo 90°, 10m. This article has been discontinued. The successor is C1000049.
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Indicazione umidità | Max. 95 % |
Condensazione ammessa | Omologazione |
Dati meccanici
Tipo cavo K1 |
Alimentazione e cavo dati
2 coppie fili doppi intrecc. |
Lunghezza cavo | 10 m |
Impedenza cavo K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
Sezione trasv. cond. dati K1 | 2 x 0,34 mm² |
Sezione trasv. cond. UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete in rame zincato |
Peso netto | 380 g |
Peso lordo | 385 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-9.1 |
Versione ETIM | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |