Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Numero dell'articolo: 8176280
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | CE |
Dati tecnici
Interfaccia PROFIBUS-DP
Tipo di Profibus | Slave |
Indir. staz.PROFIBUS ammessi | 1 ... 127d |
Impost. indir.stazionePROFIBUS | Software |
Tp.connett.interf.Profibus | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
Nome protocollo PROFIBUS | PPO Tipo 2 |
Modalità operative PROFIBUS | AutoBaud |
Nome file descrittivo profib | prt_045d.gsd |
ID produttore PROFIBUS | 045Dh |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Dati meccanici
Mater. custodia piastra front. | Alluminio |
Peso netto | 90 g |
Peso lordo | 340 g |
Ambiente
Conformità RoHS | Sì |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85439000 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Codice EAN | 4046548057935 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volume | 2.708 |