text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMC Expansion Card Profibus DP Slave

Número de producto: 8176280
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Tipo Profibus Slave  
Dir. estac. admis. PROFIBUS 1 ... 127d  
Config. dir. estación PROFIBUS Software  
Tipo con. interface Profibus Conector hembra Sub-D 9 polos  
Nombre protocolo PROFIBUS PPO tipo 2  
Modos de func. PROFIBUS AutoBaud  
Nombre arch. descrip. profibus prt_045d.gsd  
Ident. fabricante PROFIBUS 045Dh  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Material carcasa placa frontal Aluminio  
Peso neto 90  g
Peso bruto 340  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548057935  
Volumen 2.708  dm3
Harmonized System Code 85439000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1