Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"1015.5","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Numer produktu: 8176280
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji wsparcie.techniczne@pilz.pl
Cena
€1,015.50
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Interfejs PROFIBUS-DP
Typ Profibus | Slave |
Stały adres PROFIBUS | 1 ... 127 d |
Ustawienie adr.stacji PROFIBUS | Oprogramowanie |
Typ złącza interf. Profibus | 9-stykowe złącze wew. D-Sub |
Nazwa protokołu PROFIBUS | PPO typu 2 |
Tryby pracy PROFIBUS | AutoBaud |
Nazwa pliku profibus | prt_045d.gsd |
ID producenta PROFIBUS | 045Dh |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Dane mechaniczne
Mat. obudowy płyty przedniej | Aluminium |
Ciężar netto | 90 g |
Ciężar brutto | 340 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023191 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548057935 |
Tom | 2.708 dm3 |
Harmonized System Code | 85439000 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |