Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"541186","name":"PSEN cs4.1 Key bl","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs4.1 Key bl
Numero dell'articolo: 541186
GTIN: 4046548096699
Chiave a transponder per PSEN cs4.1p, marcatura blu, materiale:
plastica, accessori adattatore chiave (532113)
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
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
| Codifica transponder | Dispositivo compl. codificato |
| versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Temp. ambiente max a H max | |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +55°C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Grado di protez. custodia | IP68 |
Dati meccanici
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 15.1 |
| Larghezza | 42 |
| Profondità | 8 |
| Peso netto | 5 |
| Peso lordo | 6 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274692 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096699 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |