Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"541186","name":"PSEN cs4.1 Key bl","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Imagem similar
PSEN cs4.1 Key bl
Número do produto: 541186
GTIN: 4046548096699
Chave transponder para PSEN cs4.1p, marcação azul, material:
plástico, acessório adaptador de chave (532113)
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
UKCA Listado em cULus FCC IC EAC TÜV |
| Princípio do sensor | Transponder |
| Nível de codificação ISO 14119 | alta |
| Codificação do transponder | totalmente codificado |
| tipo de unidade | Atuador |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Temp. amb. máx. à alt. máx. | |
| Temp. ambiente máxima A 2000 m | +55 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 4000 m |
| EMV conforme norma... | EN 60947-5-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Tipo de proteção caixa | IP68 |
Dados mecânicos
| Material caixa peça superior | PBT |
| Dimensão altura | 15.1 |
| Dimensão de profundidade | 42 |
| Dimensão de profundidade | 8 |
| Peso líquido | 5 |
| Peso bruto | 6 |
Transponder
| Frequência operacional | 122 kHz a 128 kHz |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27274692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096699 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |