text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN cs4.1 Key bl

Numer produktu: 541186
GTIN: 4046548096699
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, niebieskie oznakowanie, materiał: tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)

Sztuka

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
FCC  
IC  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zasada działania czujników Transponder  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Wysoki  
Kodowanie transpondera w pełni kodowany  
rodzaj jednostki Siłownik  
 
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -10  
55  
Maks. temp. otoczenia w Hmax
Maks. temp. otoczenia 2000 m +55 °C  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Stopień ochrony obudowy IP68  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 15.1  
Szerokość 42  
Głębokość 8  
Ciężar netto 5  
Ciężar brutto 6  
Częstotliwość pracy 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274692  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002997  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096699  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1