Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"541186","name":"PSEN cs4.1 Key bl","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs4.1 Key bl
Номер артикула: 541186
GTIN: 4046548096699
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «3» синего
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
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
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC EAC (евраз.) TÜV |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
| Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
| тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
-10
55 |
| Макс. темп. окр. ср. при Hmax | |
| Макс. темп. окр. ср. на 2000 м | +55 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 4000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Тип защиты, корпус | IP68 |
механические данные
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Размер по высоте | 15.1 |
| Размер по ширине | 42 |
| Размер по глубине | 8 |
| Вес нетто | 5 |
| Вес брутто | 6 |
ответчик
| Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27274692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002997 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096699 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |