Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"750600","name":"PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numero dell'articolo: 750600
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL
CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie,
Larghezza: 90 mm, morsetti a vite "plug-i... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite "plug-in", espansione con espansionicontatti PNOZsigma.
Dati generali
Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Device Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 24 - 48 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Potenza assorbita AC | 10.2 VA |
Potenza assorbita DC | 7.5 W |
Circuito di misura
Circ. di mis. int. freq. (Hz) | 50 - 60 Hz |
Ingressi
Numero di ingressi | 6 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 6 |
Toll. tens. est. DC semicond. | -20%/+20% |
Uscite a semiconduttore (standard)
Isolam. galv. usc. SC non sic. | Sì |
Prot.CC usc.semicond. non sic. | Sì |
Liv.segn. in 1 usc.SC non sic. | UB - 2,5 V DC per 0,05 A |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 250 V |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 A |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 A |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
Contatti sicurezza: AC per UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | |
Materiale contatti relè | AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60255-21-1 |
Cl. gravità test vibrazione | Classe 1 |
Classe gravità test shock | Classe 1 |
Terremoto sec. norma 1 | EN 60255-21-3 |
Cl. gravità test terremoto | Classe 0 |
Cl. gravità test shock cont. | Classe 1 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60255-27 |
Categoria di sovratensione | III |
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
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 90 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 670 g |
Peso lordo | 680 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548086119 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volume | 0.884 |