Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"750600","name":"PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Vastaava kuva
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Tuotenumero: 750600
PNOZsigma-jännitteenvalvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti
CL 3, UB = 24–48 V AC/DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apulähtöä, leveys: 90mm, ruuviliittimet, laajennus PNOZsigma-kosketinlaajennuksilla.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Device Supply |
Syöttöjännite (V) | 24 - 48 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Tehonkulutus AC | 10.2 VA |
Tehonkulutus DC | 7.5 W |
Mittauspiiri
Mittauspiiri taajuusalue (Hz) | 50 - 60 Hz |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 6 |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 6 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -20 %/+20 % |
Puolijohdelähdöt (vakio)
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö | kyllä |
Oikos.suoj. ei varm. PJL | kyllä |
Signaalit. 1:llä ei varm. PJL | UB - 2,5 V DC kun 0,05 A |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 250 V |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 250 V AC G.U. (sama napaisuus) |
Turvakosk.: Pilot Duty | |
Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60255-21-1 |
Testitarkkuusluokka tärähtely | Luokka 1 |
Testitarkkuusluokka isku | Luokka 1 |
Maanjär. stand 1 mukaan | EN 60255-21-3 |
Testitark.luokka maanjäristys | Luokka 0 |
Testitark.luokka jatkuva isku | Luokka 1 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60255-27 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 98 mm |
Leveysmitta | 90 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 670 g |
Bruttopaino | 680 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548086119 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371801 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001438 |
Volume | 0.884 |