Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"750600","name":"PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Número de producto: 750600
Dispositivo de supervisión de tensión PNOZsigma, para aplicaciones hastaPL e y SIL
CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, salidas: 3 NA, 1 NC, 6 salidas auxiliares,
ancho: 90 mm, bornes de tornillo enchufables, ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de supervisión de tensión PNOZsigma, para aplicaciones hastaPL e y SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, salidas: 3 NA, 1 NC, 6 salidas auxiliares, ancho: 90 mm, bornes de tornillo enchufables, ampliación conampliaciones de contactos PNOZsigma.
Informacion General
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Device Supply |
Tensión alimentación (V) | 24 - 48 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Consumo de energía AC | 10.2 VA |
Consumo de energía DC | 7.5 W |
Circuito de medición
Circ. medic. margen frec.(Hz) | 50 - 60 Hz |
Entradas
Número de entradas | 6 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 6 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -20 %/+20 % |
Salidas de semiconductores (estándar)
Sep. galv. no seg. salida sem. | sí |
Prot. cort. no seg. sal. sem. | sí |
Niv.señal en 1 sal.sem.no seg. | UB - 2,5 V DC con 0,05 A |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 250 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Contactos seguridad:Pilot Duty | |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60255-21-1 |
Cl. sever. ensayo vibraciones | Clase 1 |
Cl. severidad ensayo choques | Clase 1 |
Seísmo según norma 1 | EN 60255-21-3 |
Cl. severidad ensayo sismo | Clase 0 |
Cl. sever. ensayo choque perm. | Clase 1 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60255-27 |
Categoría de sobretensión | III |
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
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 98 mm |
Dimensión Ancho | 90 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 670 g |
Peso bruto | 680 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548086119 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
Volumen | 0.884 |