Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"750600","name":"PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numer produktu: 750600
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL
CL 3, UB = 24-48 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomocniczych,
szerokość: 90 mm, zaciski śrubowe wtykowe, możliwość rozbudowy za pomoc... Więcej
Sztuka
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik monitorowania napięcia PNOZsigma do PL e i SIL CL 3, UB = 24-48 V AC/DC, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 6 wyjść pomocniczych, szerokość: 90 mm, zaciski śrubowe wtykowe, możliwość rozbudowy za pomocąrozszerzeń styków PNOZsigma.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie urządzenia |
Napięcie zasilania (V) | 24 - 48 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Pobór mocy AC | 10.2 VA |
Pobór mocy DC | 7.5 W |
Obwód pomiarowy
Meas. circ. frequ. range (Hz) | 50 - 60 Hz |
Wejścia
Liczba wejść | 6 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 6 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -20%/+20% |
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
Izol. galw. n/bezp. SC O | Tak |
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO | Tak |
Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O | UB - 2,5 VDC, 0,05 A |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Styki bezp.: AC przy UL | 250 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
Styki bezp.: praca pilota | |
Materiał styku przekaźnika | AgCuNi |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60255-21-1 |
Klasa dotk. testu drgań | Klasa 1 |
Klasa dotk. testu wstrząsów | Klasa 1 |
Klasa sejsmiczna wg normy 1 | EN 60255-21-3 |
Klasa dotk. testu sejsmicznego | Klasa 0 |
Klasa dotk. testu p.wstrząsów | Klasa 1 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60255-27 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 98 mm |
Szerokość | 90 mm |
Głębokość | 120 mm |
Ciężar netto | 670 g |
Ciężar brutto | 680 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548086119 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371801 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001438 |
Tom | 0.884 |