text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
12 Prodotti trovati
PMI v807
266807
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 600Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SS ...

Su richiesta
PMI v812
266812
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 12,1", risoluzione 1280 x800 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB ...

Su richiesta
PMI v815
266815
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 15,6", risoluzione 1920 x1080 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 G ...

Su richiesta
PMI v704e
266704
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 4,3", risoluzione 480 x272 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB ...

Su richiesta
PMI v707e
266707
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 600Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, ...

Su richiesta
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, accessorio, telaio di sostegno per montaggio pannello per PMI 704.

Su richiesta
PMI 704 Mounting Kit
266104
PMI, accessorio, kit di fissaggio per PMI 704.

Su richiesta
PMI 707 Holding frame
266102
PMI, accessorio, telaio di sostegno per montaggio pannello per PMI 707.

Su richiesta
PMI 707 Mounting Kit
266100
PMI, accessorio, kit di fissaggio per PMI 707.

Su richiesta
Serial programming cable
310300
Cavo di programmazione seriale (cavo null modem) lunghezza 3 m.

Su richiesta
DIN rail adapter TSH 35
266103
PMI, accessorio, supporto per guida DIN TSH 35.

Su richiesta
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, quadro comandoper il comando e la supervisione, con PMIvisu e PIT ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso