Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Numero dell'articolo: 8176280
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Articolo in corso di dismissione
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
UKCA |
Dati tecnici
Interfaccia PROFIBUS-DP
Tipo di Profibus | Slave |
Indir. staz.PROFIBUS ammessi | 1 ... 127d |
Impost. indir.stazionePROFIBUS | Software |
Tp.connett.interf.Profibus | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
Nome protocollo PROFIBUS | PPO Tipo 2 |
Modalità operative PROFIBUS | AutoBaud |
Nome file descrittivo profib | prt_045d.gsd |
ID produttore PROFIBUS | 045Dh |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Dati meccanici
Mater. custodia piastra front. | Alluminio |
Peso netto | 90 g |
Peso lordo | 340 g |
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
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548057935 |
Volume | 2.708 dm3 |
Harmonized System Code | 85439000 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |