Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176674","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Similaire à l’illustration
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Numéro de l'article: 8176674
GTIN: 4046548075212
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of:
Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Produit en fin de série
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of: Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023191 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548075212 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |