닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8176674","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
제품 번호: 8176674
GTIN: 4046548075212
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of:
Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of: Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
환경
| RoHS 준수 | 예 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023191 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548075212 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |