text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

Ürün numarası: 8176674
GTIN: 4046548075212
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of: Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of: Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Net agirlik 56  
Brüt ağırlık 58  
 
RoHS uygunluğu evet  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023191  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548075212  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1