Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"311057","name":"PSS SB ACTIVE JUNCTION EXPANSION","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB ACTIVE JUNCTION EXPANSION
Numer produktu: 311057
GTIN:
ACTIVE JUNCTION Repeater for SafetyBUS p, expansion module for
connecting 2 SafetyBUS p branches.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 0.9 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 26.5 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 140 |
| Poids brut | 186 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Akcesoria opcjonalne
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 +
1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy