text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

Numero dell'articolo: 750601
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite “plug...  Altri

Unità

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite “plug-in”, espansione con espansionicontatti PNOZsigma.

Omologazione CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Scopo di U1 Device Supply  
Tensione di alimentazione (V) 100 - 240  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Potenza assorbita AC 10.5  VA
Potenza assorbita DC 8  W
Circ. di mis. int. freq. (Hz) 50 - 60  Hz
Numero di ingressi 6  
N. uscite a semiconduttore 6  
Toll. tens. est. DC semicond. -20%/+20%  
Isolam. galv. usc. SC non sic. Sì  
Prot.CC usc.semicond. non sic. Sì  
Liv.segn. in 1 usc.SC non sic. UB - 2,5 V DC per 0,05 A  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 250  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 6  A
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 6  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 3  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Contatti sicurezza: AC per UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Contatti sicurezza: Pilot Duty  
Materiale contatti relè AgCuNi  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60255-26  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60255-21-1  
Cl. gravità test vibrazione Classe 1  
Classe gravità test shock Classe 1  
Terremoto sec. norma 1 EN 60255-21-3  
Cl. gravità test terremoto Classe 0  
Cl. gravità test shock cont. Classe 1  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60255-27  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 98  mm
Larghezza 90  mm
Profondità 120  mm
Peso netto 655  g
Peso lordo 665  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548086126  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001438  
Volume 0.857