Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Imagem similar
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Número do produto: 750601
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL
CL 3, UB = 100 a 240 V CA/CC, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 6 saídas auxiliares,
largura: 90 mm, ... Mais
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
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL CL 3, UB = 100 a 240 V CA/CC, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 6 saídas auxiliares, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto conectáveis, ampliaçãocom expansões de contato PNOZsigma .
Dados gerais
Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do dispositivo |
Fonte de alimentação U1 (V) | 100 - 240 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Absorção de potência AC | 10.5 VA |
Absorção de potência CC | 8 W |
Circuito de medição
Circ. medição faixa (Hz) | 50 - 60 Hz |
Entradas
Número de entradas | 6 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 6 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -20 %/+20 % |
Saídas de semicondutores (padrão)
Sep.galv.não si. Saída semico. | sim |
Prot.curto circ. não si. HLA | sim |
Nível sinal a 1 não si. HLA | UB - 2,5 V CC a 0,05 A |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 250 V |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 A |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 A |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 A |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
Cont. de segurança: AC em UL | 250 V CA G.U. (mesma polarid.) |
Contatos de seg.: Pilot Duty | |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60255-21-1 |
Cl. precisão teste oscil. | Classe 1 |
Cl. precisão teste choques | Classe 1 |
Choque contínuo conf. norma1 | EN 60255-21-3 |
Cl. precisão teste trem. terra | Classe 0 |
Cl. precisão teste choq. cont. | Classe 1 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60255-27 |
Categoria de sobretensão | III |
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
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 98 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Dimensão de profundidade | 90 mm |
Peso líquido | 655 g |
Peso bruto | 665 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548086126 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371801 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001438 |
Volume | 0.857 |